(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-50A0 |
ISK-50B0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงขันแน่น (N) | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 717.42 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2000 | M10 | 60 | 30 | 2,000 ถึง 3099 | 792-9749 | ||
฿ 1,066.24 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4540 | M12 | 102 | 55 | 3100 ถึง | 792-9757 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | การแนบ รูปทรง ส่วน | ฐานหน้าแปลน |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง