(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-40P0 |
ISK-40P0-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ชนิดสกรู ปลาย | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.69 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9609 | ||
฿ 996.28 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | สเตนเลส | สเตนเลส | สลักเกลียว สเตนเลส | 792-9617 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 1000 | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 34.5 | ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 27.5 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 2279 |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง