(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-40A0 |
ISK-40A0-2S |
ISK-40K0 |
ISK-40K0-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการแนบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู ปลาย | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 591.69 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฐานหน้าแปลน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 34.5 | 3.0 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9561 | ||
฿ 1,066.24 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฐานหน้าแปลน | สเตนเลส | สเตนเลส | 34.5 | 3.0 | สลักเกลียว สเตนเลส | 792-9579 | ||
฿ 591.69 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 49.5 | - | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9587 | ||
฿ 1,066.24 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | สเตนเลส | สเตนเลส | 49.5 | - | สลักเกลียว สเตนเลส | 792-9595 |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 1000 | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M6 | ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 34 |
---|---|---|---|---|---|
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 500 ถึง 2279 | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง