Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Horizontal Handle ISK-38KL0

[Features]
· Ideal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt size] M10
[Arm height] 54 mm
[Arm length] 85 mm
[Stroke] 3.0 mm
[Clamping force] 3,000 N

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-38KL0

Part Number
ISK-38KL0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-38KL0 in the Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Horizontal Handle ISK-38KL0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-38KL0 ในชุด Ikura Vertical Hold-Down Toggle Clamp, Horizontal Handle ISK-38KL0