Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-38D0/38DS0

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-38D0/38DS0

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M10
[Arm Height] 58.1 mm
[Arm Length] 91.2 mm
[Stroke] 4.5 mm
[Tightening Force] 5,000 N

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-38D0

 
Part Number
ISK-38D0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-38D0 in the Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-38D0/38DS0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-38D0 ในชุด Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-38D0/38DS0