(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-38CL0 |
ISK-38CS0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 849.74 ฿ 504.41 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 | 91 | 80 | 3.0 | 792-9498 | ||
฿ 661.94 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 65 | 39 | 2.3 | 792-9501 |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 2500 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2280 ถึง 2999 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง