(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-38BL0 |
ISK-38BL0-2S |
ISK-38SL0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการแนบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | ชนิดสกรู ปลาย | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.31 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฐานหน้าแปลน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9455 | ||
฿ 1,639.74 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฐานหน้าแปลน | สเตนเลส | สเตนเลส | สลักเกลียว สเตนเลส | 792-9463 | ||
฿ 685.16 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | สลักเกลียว เหล็กกล้า | 792-9544 |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 2800 | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M8 | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 56.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 85 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 3.0 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2280 ถึง 2999 |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง