(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]·เหมาะสำหรับจิ๊กเชื่อม, จิ๊กประกอบ, จิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และอุปกรณ์จับยึดการประมวลผล
รหัสสินค้า |
---|
ISK-09S0 |
ISK-090 |
ISK-090-2S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการแนบ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.64 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 792-9447 | ||
฿ 598.10 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | ฐานหน้าแปลน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า | 792-9421 | ||
฿ 856.38 | IRS1 TOGGLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | ฐานหน้าแปลน | สเตนเลส | สเตนเลส | 792-9439 |
กำลังโหลด …
แรงขันแน่น(N) | 3000 | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 28 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 1.5 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง