Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-040

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-040

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M4
[Arm Height] 16.25 mm
[Arm Length] 17.6 mm
[Stroke] 1.6 mm
[Tightening Force] 200 N

(i)Caution

  • The 2S is a stainless steel type.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-040

 
Part Number
ISK-040
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-040 in the Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-040 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-040 ในชุด Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-040