• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-030/03S0

Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-030/03S0

[Features]
· Optimal for welding jigs, assembly jigs, inspection jigs and machining jigs
[Bolt Size] M4
[Arm Height] 34 mm
[Arm Length] 37.5 mm
[Stroke] 4.0 mm
[Tightening Force] 300 N

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

ISK-030

 
Part Number
ISK-030
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part ISK-030 in the Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-030/03S0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ISK-030 ในชุด Ikura Downward Push Type Toggle Clamp Horizontal Handle ISK-030/03S0