(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงานเชื่อมจิ๊กประกอบจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และจิ๊ก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[ขนาด สลักเกลียว]M4
[ความสูงของ แขน]20.3 มม
[แขน ยาว]26 มม
[สโตรค/ระยะเคลื่อนที่]1.6 มม
[แรงยึดแคลมป์]200 น
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | แรงขันแน่น(N) | 200 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) | 20.3 |
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 26 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) | 1.6 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 269 |
ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | รหัสของทรัสโก้ | 792-9307 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง