• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Filter (Aluminum Frame Addapted) EA997PJ-1

Air Filter (Aluminum Frame Addapted) EA997PJ-1

【Product Specifications】
・Blowing Speed …2.5m/s
・Average Filtering Effectiveness …63%
・Service Temperature …80℃ Or Less
・Material …Polyester 、modacrylic fiber
・Suitable as a pre-filter of fresh air processing and the neutral filter.
・Washable several timesand reuseable easily.
・Incombustible
・Size (mm) …500×500
・Thickness …8mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997PJ-1

Part Number
EA997PJ-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PJ-1 in the Air Filter (Aluminum Frame Addapted) EA997PJ-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PJ-1 ในชุด Air Filter (Aluminum Frame Addapted) EA997PJ-1