• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Filter (for Drying Furnace) EA997PG-4【2 Pieces Per Package】

Air Filter (for Drying Furnace) EA997PG-4

【Product Specifications】
・Thickness-10mm
・Standard air velocity-1.0m/s
・Material-Aromatic polyamide
・Heat resistance for drying furnace
・This product is durable even under approximately 180℃.
・Average filtering effectiveness-88%
・Dim. (mm)…610 x 610

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997PG-4

Part Number
EA997PG-4
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PG-4 in the Air Filter (for Drying Furnace) EA997PG-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PG-4 ในชุด Air Filter (for Drying Furnace) EA997PG-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)