(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา - 10 มม
·ความเร็วลม มาตรฐาน - 1.0 m / s
· วัสดุ - โพลีเอไมด์ โรมาติก
· ทนความร้อน สำหรับเตาอบแห้ง
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีความทนทานแม้อุณหภูมิต่ำกว่า 180 ℃โดยประมาณ
·ประสิทธิภาพการกรองโดยเฉลี่ย - 88%
· มิติ (มม.):610 x 305
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 180°C หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วลม มาตรฐาน | 1.0 ม./วินาที | วัสดุ | โพลีเอไมด์ ไมด์ | ความหนา | 10mm |
ขนาด | 610×305mm | JAN Code | 4548745454178 | ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย | 88% |
หมายเหตุ | AE-100 | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PG-3 ในชุด ตัวกรองลม (สำหรับเตาอบแห้ง)EA997PG-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง