(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ความหนา - 10 มม.
· ความเร็วอากาศมาตรฐาน - 1.0 m/s
· วัสดุ - แอโรมาติก โพลีเอไมด์
· ทนความร้อน สำหรับเตาอบแห้ง
· ทนทาน ใช้งานได้แม้ภายใต้อุณภูมิประมาณ 180 °C
· ประสิทธิภาพในการกรองโดยเฉลี่ย - 88%
· ขนาด (มม.)...305 x 305
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนความร้อน | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 180°C หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วลม มาตรฐาน | 1.0 ม./วินาที | วัสดุ | โพลีเอไมด์ ไมด์ | ความหนา | 10mm |
ขนาด | 305×305mm | JAN Code | 4548745454154 | ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย | 88% |
ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PG-1 ในชุด แผ่นกรองอากาศ (สำหรับเตาอบแห้ง) EA997PG-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง