1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวกรองลม (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ)EA997PE-8【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR FILTER

ตัวกรองลม (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ)EA997PE-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 562.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความเร็วในการเป่า - 2.5 เมตร / วินาที
·ประสิทธิภาพการกรองโดยเฉลี่ย - 1 ถึง -4:74%, -6 ถึง -9:68%
·อุณหภูมิบริการ - 60 ℃หรือน้อยกว่า
· วัสดุ - โมดา โพลีเอไมด์
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีประสิทธิภาพสูงโดยสูญเสียแรง ความดัน ต่ำเหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์
·สำหรับอุปกรณ์พิเศษ
·ไม่สามารถติดไฟได้
·สามารถทำซ้ำได้
·ขนาด (มม.) -610 × 305

รหัสสินค้า
EA997PE-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 562.74

AIR FILTER 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สินค้าที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ความทนไฟ ความเร็วลม มาตรฐาน 2.5 ม./วินาที
วัสดุ โมดาอะคริลิค, โพลีเอไมด์ ความหนา 5.5mm ขนาด 610×305mm
JAN Code 4548745454055 หมายเหตุ FS1705

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PE-8 ในชุด ตัวกรองลม (สำหรับอุปกรณ์พิเศษ)EA997PE-8