• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Filter (for General Recycling) EA997PC-9【2 Pieces Per Package】

Air Filter (for General Recycling) EA997PC-9

【Product Specifications】
・Thickness-14mm
・Standard air velocity-2.5m/s
・Material-Polyester, Modacrylic
・Incombustible
・Optimal for external air processing and as a pre-filter for a neutral filter
・It can be cleaned several times and can be recycled with ease.
・Dim. (mm)…610 x 610

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997PC-9

Part Number
EA997PC-9
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

2 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PC-9 in the Air Filter (for General Recycling) EA997PC-9 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PC-9 ในชุด Air Filter (for General Recycling) EA997PC-9

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)