(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความหนา - 14 มม
·ความเร็วลม มาตรฐาน - 2.5 เมตร / วินาที
· วัสดุ- โพลีเอสเตอร์ ริลิค
·ไม่สามารถติดไฟได้
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมวลผลอากาศภายนอกและเป็น ชุดกรอง ล่วงหน้าสำหรับ ชุดกรอง กลาง
·สามารถทำความสะอาดได้หลายครั้งและสามารถรีไซเคิลได้อย่างง่ายดาย
· มิติ (มม.):305 x 305
ชนิด | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ความทนไฟ | อุณหภูมิขณะใช้งาน | 80°C หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วลม มาตรฐาน | 2.5 ม./วินาที | วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ โมดาคริลิก | ความหนา | 14mm |
ขนาด | 305×305mm | JAN Code | 4548745453799 | ประสิทธิภาพการรวบรวมโดยเฉลี่ย | 76% |
หมายเหตุ | PS400 | ปริมาณ | 2 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PC-6 ในชุด ตัวกรองลม (สำหรับการรีไซเคิลทั่วไป)EA997PC-6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง