• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Filter EA997PB-20【50 Pieces Per Package】

Air Filter EA997PB-20

【Product Specifications】
・Material-Polyester, modacrylic
・Dim.-610 x 610mm
・Thickness-20±3mm
・Weight-11.3kg
・Standard air velocity-2.5m/s
・Optimal for external airprocessing and as a pre-filter for a neutral filter
・It can be cleaned severaltimes and can be recycledwith ease.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997PB-20

Part Number
EA997PB-20
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

50 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PB-20 in the Air Filter EA997PB-20 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PB-20 ในชุด Air Filter EA997PB-20

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)