• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Air Filter EA997PA-10

Air Filter EA997PA-10

【Product Specifications】
・Thickness-PA-8: 8±2mmPA-10: 10±2mmPA-20: 20±3mm
・Material-Polyester,Modacrylic
・Standard air velocity-2.5m/s
・Optimal for external air processing and as a pre-filter for a neutral filter
・It can be cleaned several times and can be recycled with ease.
・It can also be used inautomatic winding airfilter units. (PA-20 only)
・Average filtering effectiveness-PA-8: 63%PA-10: 73%PA-20: 82%
・Dim.…1600mm x 30m
・Weight (kg)…14.7

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997PA-10

Part Number
EA997PA-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997PA-10 in the Air Filter EA997PA-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997PA-10 ในชุด Air Filter EA997PA-10