• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Expansion Aluminum Duct (6 Pcs) EA997N-150【6 Pieces Per Package】

Expansion Aluminum Duct (6 Pcs) EA997N-150

【Product Specifications】
・Helpful for quick ventilation work
・Compressed to 1/4 length.
・Flexible and firm
・Dim. (expansion)…Dia. 150mm x 4m
・Pcs/box…6 pcs

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997N-150

Part Number
EA997N-150
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

6 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997N-150 in the Expansion Aluminum Duct (6 Pcs) EA997N-150 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997N-150 ในชุด Expansion Aluminum Duct (6 Pcs) EA997N-150

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)