• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Outdoor Hood (Fire Dampers Addapted) EA997MS-250

Outdoor Hood (Fire Dampers Addapted) EA997MS-250

【Product Specifications】
・Size …250(W)×30(D)(Overhang )×200(H)mm
・Installation Opening(Mm) The size …210(W)×150(H)mm
・Material …Stainless SUS304(Body ・Damper Section )
・Finish …#400Polishing
・Fire Dampers Function
・Body Part …Stainless Steel Plate Thickness 0.8mm
・Damper Part …Stainless Steel Plate Thickness 1.5mm
・Ventilation Efficient Dim. …31c㎡

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997MS-250

Part Number
EA997MS-250
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MS-250 in the Outdoor Hood (Fire Dampers Addapted) EA997MS-250 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997MS-250 ในชุด Outdoor Hood (Fire Dampers Addapted) EA997MS-250