• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Outdoor Hood EA997MR-300

Outdoor Hood EA997MR-300

【Product Specifications】
・Material-Stainless steel (SUS430)
・L x W (mm)…320 x 340
・Overhang…180mm
・Fan…250mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997MR-300

Part Number
EA997MR-300
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MR-300 in the Outdoor Hood EA997MR-300 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997MR-300 ในชุด Outdoor Hood EA997MR-300

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)