• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Under-Floor Ventilation Opening EA997MG-11

Under-Floor Ventilation Opening EA997MG-11

【Product Specifications】
・With metal screen
・Material-Body: SUS304, insect screen: SUS304
・Dim. (mm)…120(H) x 300(W)

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997MG-11

Part Number
EA997MG-11
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MG-11 in the Under-Floor Ventilation Opening EA997MG-11 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997MG-11 ในชุด Under-Floor Ventilation Opening EA997MG-11

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)