• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Louver (Ventilating Opening with Wire Mesh) EA997MA-4

Louver (Ventilating Opening with Wire Mesh) EA997MA-4

【Product Specifications】
・For inside wall
・Material-Body: SUS304Insect screen: SUS316
・Finishing-Hairline
・One-touch opening-closing Install by inserting into a sleeve pipe.
・Applicable pipe dia.…97 to 111mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA997MA-4

Part Number
EA997MA-4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA997MA-4 in the Louver (Ventilating Opening with Wire Mesh) EA997MA-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA997MA-4 ในชุด Louver (Ventilating Opening with Wire Mesh) EA997MA-4

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)