(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไม่มี ตลับลูกปืน/รองลื่น
· วัสดุ- MC ไนล่อน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 40 ℃ถึง 120 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:100 x 34 มม
· โหลดไฟฟ้า:520 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:12 มม
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ไนล่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 34 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 520 | JAN Code | 4548745447323 | อุณหภูมิทนความร้อน | -40 ถึง 120 °C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986WA-100 ในชุด ล้อ MC ไนล่อนEA986WA-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง