(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 120 ℃
· วัสดุ - เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ตัน
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา --50:15 มม., -75:20 มม., -100 และ -125:25 มม., -150:30 มม
· มิติ:75 x 40 มม
· หน้าแปลน:100 มม
· โหลดไฟฟ้า:800 กก
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 800 | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | JAN Code | 4518340791954 |
หมายเหตุ | สำหรับราง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SF-75 ในชุด [เหล็กกล้า ตัน]ล้อ สำหรับ รางEA986SF-75
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง