• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Solid Steel] Wheel for Rail EA986SF-125

[Solid Steel] Wheel for Rail EA986SF-125

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Solid special steel
・Shaft dia.--50: 15mm, -75: 20mm, -100 and -125: 25mm, -150: 30mm
・Dim.…125 x 50mm
・Flange…150mm
・Load…1,500kg

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986SF-125

Part Number
EA986SF-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986SF-125 in the [Solid Steel] Wheel for Rail EA986SF-125 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SF-125 ในชุด [Solid Steel] Wheel for Rail EA986SF-125