(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· อุณหภูมิทนความร้อน: -25 ถึง 120 °C
· วัสดุ - เหล็กกล้าแข็งชนิดพิเศษ
· เส้นผ่านศูนย์กลางแกน...-50: 15 มม., -75: 20 มม., -100 และ -125: 25 มม., -150: 30 มม.
· ขนาด...100 x 50 มม.
· หน้าแปลน...125 มม.
· น้ำหนักที่รับได้...1,200 กก.
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 50 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 25 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 1200 | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | JAN Code | 4518340791961 |
หมายเหตุ | สำหรับราง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SF-100 ในชุด [เหล็กกล้าแข็ง] ล้อสำหรับราง EA986SF-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง