(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 120 ℃
· วัสดุ- เหล็กกล้าหล่อ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา --75 ถึง -150:20 มม. -200:25 มม., -250:30 มม
· มิติ:250 x 65 มม
· หน้าแปลน:300 มม
· โหลดไฟฟ้า:2,500 กก
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | หล่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 65 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 30 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 2500 | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | JAN Code | 4518340791930 |
หมายเหตุ | สำหรับราง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SD-250 ในชุด [เหล็กกล้า]ล้อ สำหรับ รางEA986SD-250
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง