• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Steel] Wheel for Rail EA986SD-100

[Steel] Wheel for Rail EA986SD-100

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 120℃
・Material-Cast steel
・Shaft dia.--75 to -150: 20mm, -200: 25mm, -250: 30mm
・Dim.…100 x 46mm
・Flange…125mm
・Load…800kg

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986SD-100

Part Number
EA986SD-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986SD-100 in the [Steel] Wheel for Rail EA986SD-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986SD-100 ในชุด [Steel] Wheel for Rail EA986SD-100