1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ (พร้อม เหล็กยึด ยึดแบบหมุนได้) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 150 × 40 mm

ESC BOLT

ลูกล้อ (พร้อม เหล็กยึด ยึดแบบหมุนได้) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 150 × 40 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,475.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:ชุบผิวโครเมี่ยม Whee:ยาง
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ:เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มีฝาปิด ล้อ
· สเปค- หมุน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง - 150 x 40 มม
·รับ พิกัดน้ำหนัก - 160 กก
·ความสูงโดยรวม - 190 มม

รหัสสินค้า
EA986PT-43
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,475.49

ESC BOLT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PT-43 ในชุด ลูกล้อ (พร้อม เหล็กยึด ยึดแบบหมุนได้) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 150 × 40 mm