(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า, ล้อ:ยูรีเทน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 15 ถึง 70 ℃
· สเปค - หมุนได้ โดยไม่ ต้องเบรค
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง (มม.) -100 x 32
·รับ พิกัดน้ำหนัก (กก.) -180
·ความสูงโดยรวม - 144 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986PN-72 ในชุด ลูกล้อ (พร้อม เหล็กยึด ยึดแบบหมุนได้) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 100 × 32 มม. พิกัดน้ำหนัก: 180 กก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง