(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· อุณหภูมิป้องกันความร้อน: -25℃ to 120℃
· วัสดุ-ล้อ: เหล็กหล่อ, ฟิตติ้ง: เหล็กกล้า
· ล้อพร้อมหัวอัดจาระบี
· เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ x ความกว้าง...125 x 36 มม.
· รับน้ำหนักได้...900 กก.
· ความสูง...170 มม.
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986NV-125 ในชุด ลูกล้อ (ล้อเหล็กกล้า) [สำหรับราง] รุ่น EA986NV-125
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง