(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ยาง:ลมยางพร้อม สายยาง (2 ถึง 4 ชั้น) ขอบล้อ:เหล็กกล้า
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง (-8 ถึง -10), ตลับลูกปืนเม็ดกลม (-12)
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 50 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:220 x 65 มม
· โหลดไฟฟ้า:100 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:20 มม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 220 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 65 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 20 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 100 | วัสดุ ล้อ | เหล็กกล้า | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง |
JAN Code | 4518340790896 | วัสดุ | ยาง: ยาง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม พร้อม สายยาง (2/4 ชั้น),ขอบ: เหล็กกล้า | หมายเหตุ | ด้วยอากาศ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง