• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-260

Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-260

【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 to 4 layers), Rim: steel(Zinc plating)
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Wheel dia. x W…260 x 85mm
・Load…150kg
・Shaft dia.…20mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MW-260

Part Number
EA986MW-260
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MW-260 in the Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-260 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MW-260 ในชุด Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-260

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)