• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-220

Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-220

【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 to 4 layers), Rim: steel(Zinc plating)
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 50℃
・Wheel dia. x W…220 x 65mm
・Load…100kg
・Shaft dia.…20mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MW-220

Part Number
EA986MW-220
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MW-220 in the Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-220 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MW-220 ในชุด Steel-rim Wheel Pneumatic Wheel EA986MW-220