• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-400

Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-400

【Product Specifications】
・Material-Tire: air tire with tube (2 layers),Rim: polypropylene
・Plain bearing
・Heat-proof temperature: -20 to 40℃
・Wheel dia. x W…400 x 100mm
・Load…250kg
・Shaft dia.…25mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MV-400

Part Number
EA986MV-400
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
6 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MV-400 in the Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-400 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MV-400 ในชุด Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-400