• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-10

Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-10

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Tire: air tire with tube(2 layers),Rim: polypropylene
・Heat-proof temperature: -20 to 40℃
・Wheel dia. x W…260 x 85mm
・Load…150kg
・Shaft dia.…20mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MV-10

Part Number
EA986MV-10
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MV-10 in the Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-10 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MV-10 ในชุด Polypropylene-rim Pneumatic Wheel EA986MV-10

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)