• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Polyurethane-tire Aluminum Wheel EA986MP-250

Polyurethane-tire Aluminum Wheel EA986MP-250

【Product Specifications】
・Material-Tire: PUR, Rim: aluminum
・Ball bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 70℃
・Wheels vary in shape with dim.
・Wheel dia. x W…250 x 60mm
・Load…1,000kg
・Shaft dia.…25mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MP-250

Part Number
EA986MP-250
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MP-250 in the Polyurethane-tire Aluminum Wheel EA986MP-250 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MP-250 ในชุด Polyurethane-tire Aluminum Wheel EA986MP-250