(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· วัสดุ - ยาง:ยาง ตัน ขอบ:ไนล่อน 6
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-20 ถึง 60 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:80 x 25 มม
· โหลดไฟฟ้า:60 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:8 มม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 8 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 60 | วัสดุ ล้อ | พลาสติก | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม |
JAN Code | 4518340706347 | วัสดุ | ยาง: ยาง ตัน,ขอบ: ไนล่อน 6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MF-80 ในชุด ตัน- ยาง ไนล่อน - ริม ล้อEA986MF-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง