(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
· วัสดุ - ยาง:ไนล่อน 6 ขอบ:เหล็กกล้า
·ทนต่อแอลกอฮอล์เกลือ จาระบี กรดเจือจางและด่างเจือจาง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 80 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:75 x 32 มม
· โหลดไฟฟ้า:300 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:15 มม
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ไนล่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 15 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 300 | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | JAN Code | 4518340791268 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MD-3 ในชุด ล้อ ไนล่อน (พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น)EA986MD-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง