(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· วัสดุ - ยาง:ตัน:โพลีโพรพีลีน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-20 ถึง 60 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:140 x 37.5 มม
· โหลดไฟฟ้า:115 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:15 มม
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 37.5 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 15 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 115 | วัสดุ ล้อ | พลาสติก | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนธรรมดา |
JAN Code | 4518340706248 | วัสดุ | ยาง: ยาง ตัน,ขอบ: โพลีโพรพีลีน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MC-140 ในชุด ล้อโพลีโพรพีลีนขอบยางตันEA986MC-140
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง