• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Nylon Wheel EA986MB-100

Nylon Wheel EA986MB-100

【Product Specifications】
・Plain bearing
・Material-Nylon 6
・Resistant to alcohol, salt, grease, dilute acid, and dilute alkali
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…100 x 37mm
・Load…280kg
・Shaft dia.…15mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986MB-100

Part Number
EA986MB-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986MB-100 in the Nylon Wheel EA986MB-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MB-100 ในชุด Nylon Wheel EA986MB-100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Wheel VN Series
    Wheel VN Series

    NANSIN

    Days to Shipวันจัดส่ง : 4 Day(s) or more

  • Wheel PHC Series
    Wheel PHC Series

    NANSIN

    Days to Shipวันจัดส่ง : 6 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)