(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดา
· วัสดุ- ไนล่อน 6
·ทนต่อการสึกหรอต่อแอลกอฮอล์เกลือ จาระบี กรดเจือจางและด่างเจือจาง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 80 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x W:80 x 33 มม
· โหลดไฟฟ้า:180 กก
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:12 มม
ประเภท ล้อ | แบบรวม | วัสดุ ยาง | ไนล่อน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) | 33 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) | 12 | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
โหลดไฟฟ้า สูงสุด / น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(กิโลกรัม) | 180 | รายละเอียด ตลับลูกปืน/รองลื่น | ตลับลูกปืนธรรมดา | JAN Code | 4518340790544 |
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986MA-80 ในชุด ล้อ ไนล่อนEA986MA-80
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง