• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-160

Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-160

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: aluminum
・Wheels vary in shape with dim.
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…160 x 50mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986M-160

Part Number
EA986M-160
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986M-160 in the Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-160 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986M-160 ในชุด Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-160

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)