• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-150

Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-150

【Product Specifications】
・Ball bearing
・Material-Tire: solid rubber, Rim: aluminum
・Wheels vary in shape with dim.
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Wheel dia. x W…150 x 54mm
・Load…350kg
・Shaft dia.…20mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986M-150

Part Number
EA986M-150
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986M-150 in the Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-150 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986M-150 ในชุด Rubber-tire Aluminum-rim Wheel EA986M-150