1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ (หมุนได้ พร้อมเบรคหลัง สเตนเลส) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 150 × 45 mm

ESC NUT

ลูกล้อ (หมุนได้ พร้อมเบรคหลัง สเตนเลส) เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ × กว้าง: 150 × 45 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,465.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืน/รองลื่น เครื่องบิน
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 70 ℃
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:สเตนเลส ล้อ:โพลียูรีเทน
· สเปค:เบรคหมุน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง:150 x 40 มม
· พิกัดน้ำหนัก:400 กก
·ความสูงโดยรวม:197 มม

รหัสสินค้า
EA986LH-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,465.92

ESC NUT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1