(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน:-25 ถึง 70 ℃
·มี โช้ค (พร้อม สปริง)
· วัสดุ- การ ข้อต่อฟิตติ้ง:เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี ล้อ:โพลียูรีเทน
· ล้อ เหล็กหล่อ
· สเปค:ยึดอยู่กับที่
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ x กว้าง:200 x 80
· พิกัดน้ำหนัก (กก.):1,400
·ความสูงโดยรวม (มม.):275
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):16.5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง