• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Twin-wheel Caster EA986JW-125

Twin-wheel Caster EA986JW-125

【Product Specifications】
・Roller bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Heat-proof temperature--25 to 80℃
・Specification…Fixed
・Wheel diameter x Width…125 x (40 x 2)mm
・Load capacity…500kg
・Overall height…170mm

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA986JW-125

Part Number
EA986JW-125
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA986JW-125 in the Twin-wheel Caster EA986JW-125 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA986JW-125 ในชุด Twin-wheel Caster EA986JW-125

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)